この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity インサートの新製品群は、鉄道車両の材料および製品に対する難燃性の規格である欧州規格 EN45545 に適合しています。また、新しインサートは、ハザード レベル HL3 の要求事項 R22 および R23 を満たしています。動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。モジュラ インサートは、鉄道コネクタ システムの構成に高い柔軟性を実現します。1 本から 216 本までのピンを収納するように構成可能であり、信号、データ、電力を単一のコネクタ経由で送信することができます。

16 A

定格電流 (A)

500 V

電源回路電圧 (V)

-40°C

最低動作温度

125°C

最高動作温度

規格

  1. EN45545: 鉄道車両の耐火性能 - 鉄道用途
  2.  EN61984: コネクタ - 安全性要件および試験 
  3. EN 50467: 電気コネクタ - 要件および試験 - 鉄道用途
  4. IEC 60512: 電子機器用コネクタ - 試験および測定
  5. IEC 60664-1: 低圧系統内機器の絶縁協調システム
    (第 1 部)
  6. EN 61373: 鉄道車両用品 - 衝撃および振動試験 - 鉄道用途

用途

鉄道車両:
1. トラクション コンバータ
2. 配電
3. 車両間のジャンパ
 

特長

  1. 安全規制に適合
  2. 信頼性の高い電気接続
  3. 高い柔軟性、インタフェースのカスタマイズが可能
  4. モジュラ インサートの容易なアセンブリで時間を節約
  5. モジュラ設計のシステムにより取り付けコストを削減
     
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 角形コネクタのインサートのタイプ  コネクタ用インサート

構成の特徴

  • 極数  10, 18, 32, 46

電気的特性

  • 電源回路電圧 (V) 500

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 極構成  10, 18, 32, 46

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 16

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧着端子

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 12

  • ワイヤ サイズ (mm²) .14 – 4

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  5, 10

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-IN722

関連資料

データ シート/カタログ ページ