スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
コネクタ
角型コネクタ
角形端子インサート
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
TE Connectivity インサートの新製品群は、鉄道車両の材料および製品に対する難燃性の規格である欧州規格 EN45545 に適合しています。また、新しインサートは、ハザード レベル HL3 の要求事項 R22 および R23 を満たしています。動作温度範囲は -40°C ~ +125°C です。モジュラ インサートは、鉄道コネクタ システムの構成に高い柔軟性を実現します。1 本から 216 本までのピンを収納するように構成可能であり、信号、データ、電力を単一のコネクタ経由で送信することができます。
10 A
定格電流 (A)
250 V
電源回路電圧 (V)
-40°C
最低動作温度
鉄道車両: 1. トラクション コンバータ2. 配電3. 車両間のジャンパ
HX-SCE 難燃性スリーブ
薄肉、ハロゲンフリー、低発煙性、低毒性の放射線架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ。火災の危険性を制限する必要がある場合に適しています。
HDC HMN - 鉄道規格適合モジュラ システム
HDC HEE 鉄道規格適合インサート シリーズ
HDC HEEE 鉄道規格適合インサート シリーズ
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。