製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
脚部のスタイル
スルー ホール
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ)
10
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
ボディの特徴
-
フレームのスタイル
オープン, フィルム キャリア
-
スリーブのめっき材質
錫
-
コネクタ プロファイル
ゼロ
端子の特徴
-
IC ソケットのタイプ
DIP
-
端子のタイプ
ソケット
-
嵌合端子のタイプ
4 フィンガ
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
コンタクト製造
単線
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
25
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルーホール - 圧入
-
結線ポストとテールの長さ
3.18 mm [ .125 in ]
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ
0 mm [ 0 in ]
-
列間スペーシング
7.62 mm [ .3 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]