この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き, 部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  3, 10

  • 装着済みポジション数  3, 10

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷, 端子を選択的に取り付け。

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 100, 250

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 動作電圧 (VAC) 100, 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 赤, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 3.35, 3.5, 3.53

  • 端子嵌合面の長さ (in) .131, .138, .139

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 2, 2.032

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 79.92, 80

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 79.92, 80

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 (mm) .5

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 (in) .019, .02

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金, 黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 2, 2.032, 2.54

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 78, 80, 100

  • PCB 端子結線面のめっき材料  ニッケル, 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), 金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .5 mm [ .02 in ]

  • ポストごとの結線数 (最大)  3

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 1, 2, 2.1, 3, 3.4

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .039, .079, .082, .118, .134

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだペグ, キンク付きタイン, キンク付きリード, リテンション用リード

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • 嵌合保持のタイプ  ロック

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP GF30, PA 9T GF, ナイロン 66, ナイロン 66 GF, 熱可塑性樹脂, 高耐熱熱可塑性樹脂

  • ピッチ (mm) 2

  • ピッチ (in) .078, .079

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 1 – 1.14, 1 – 1.11, 1 – 1.6, 1 – 1.18, 1 – 1.2, 1 – 1.22, 1 – 1.12, 1 – 1.21

  • 基板厚 (推奨) (in) .062, .039 – .048, .039 – .063, .039 – .044, .039 – .045, .039 – .047

  • コネクタ長 (mm) 6, 7.4, 8, 9.4, 10, 11.4, 12, 13.4, 14, 15.4, 16, 17.4, 18, 19.4, 20, 21.4, 22, 23.4, 24, 25.4, 26, 27.4, 28, 29.4, 30, 31.4, 32, 33.4, 34, 35.4

  • コネクタ長 (in) .236, .291, .314, .37, .393, .449, .472, .528, .551, .606, .63, .685, .709, .764, .787, .843, .866, .921, .945, 1, 1.024, 1.079, 1.102, 1.158, 1.181, 1.236, 1.26, 1.315, 1.339, 1.394

  • コネクタの高さ (mm) 4.95, 5.5, 5.8, 6.05, 6.07, 6.15

  • コネクタの高さ (in) .194, .195, .217, .228, .238, .239, .242

  • コネクタ幅 (mm) 4.7, 5.2, 5.4, 6.05, 7.6, 7.7

  • コネクタ幅 (in) .185, .205, .213, .238, .299, .303

  • 列間スペーシング  2 mm [ .079 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  160, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600

  • 実装方法  Bag, Box, Reel, Tube, テープ, バラ端子

その他

  • 未装着のポジション位置  2, 0

参照番号

  • TE用番号 CAT-H857-H34220

関連資料

データ シート/カタログ ページ