この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
TRICAN HTD2800 は、圧力・温度・湿度を測定して、単一のデバイスからデジタル CANBus 信号を出力します。
orange bar

TRICAN HTD2800 デジタル複合センサは、単一のデバイスから相対湿度・温度・圧力に対応する信号を出力します。 高耐久性を備えた信頼性の高い TRICAN の自動車グレード設計は、高性能が求められる自動車、トラック、バスおよび燃料電池用途に最適です。TRICAN は、高湿度および高温環境における長期的な繰り返し浸漬が避けられないシステムに、正確な測定値および高速な応答時間を提供するように最適化されています。CANBus 経由のデジタル出力として測定値を提供する TRICAN センサは、優れた価値、実績ある信頼性、高精度の性能をお届けします。

orange bar

製品の特長

  • 相対湿度・温度・圧力用複合センサ
  • 3 種類の電源をご用意: 5 V、12 V、24 V
  • 高温・高湿度の環境向けに最適化された設計
  • J1939 規格、CAN 2.0B 規格、CAN 2.0A 規格に適合するデジタル出力
  • 自動車グレードの高耐久センサ
  • 化学薬品に対する高い耐性
  • カスタマイズ可能な CAN フレーム
  • NOx 湿度補正係数に対応した出力 (オプション)
orange bar
orange bar
orange bar
orange bar

その他の CAN 出力センサ

  

FAQ

5 V、12 V または 24 V は公称電圧供給ですか?

凝縮気圧における公称電流消費は、それぞれ 25 mA (最少 10 ~ 最大 130 mA)、15 mA (最少 12 ~ 最大 100 mA)、15 mA (最少 12 ~ 最大 100 mA) です。


応答で発生するラグとは何ですか、また、センサが元の「正常な状態」に戻るまでどのくらいかかりますか?

ヒステリシスはあまり見られません。

 

湿度センサの測定範囲を教えてください。 測定値は相対湿度ですか、それとも比湿ですか?

相対湿度 0 ~ 100% の湿度測定範囲です。 精度は ±3% です。 比湿の場合、0 ~ 150 g/kg の値を測定します。

 

長期的なドリフトはありますか?

長期的な湿度安定性 (±0.5)、圧力 (±0.5%)、温度 (±0.3%) を備えています。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RHTP

  • インタフェース信号のタイプ  デジタル

電気的特性

  • 供給電圧 (ピーク) (VDC) 5.5, 32

  • 電流消費 (mA) 25

信号特性

  • ボーレート (Kb/s) 250, 500

  • 伝送速度 (msec) 100

使用条件

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 精度 (%RH) ±3

動作/用途

  • 圧力 (最大) (kPa) 130, 250

その他

  • 応答時間 (seconds) 5

参照番号

  • TE用番号 CAT-HSA0004

関連資料