スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
傾斜センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
AXISENSE-2 CAN J1939 傾斜計は、自動転倒保護に最適なソリューションです。
この応答時間が速い高精度のデバイスは、モバイル レベリングに最適です。温度補償などのデジタル信号処理機能も備えています。 性能を高めるフィルタが内蔵されており、ノイズの多い環境 (振動など) でも使用できます。強力なデジタル信号処理機能はさまざまなフィルタ アルゴリズムに対応しており、お客様固有の OEM ソリューションを実現します。異なる環境に合わせてセンサを調整することで、最適な性能を生み出すことができます。角度範囲や接続性 (すなわち、ケーブルとコネクタ) のカスタマイズも可能です。PA6.6 ハウジングはサイズが非常に小さく、センサを安全に取り付けられるように圧縮リミッタ ブッシングが付いています。油、グリース、燃料にも適合するため、エンジンや車両用途にも広く使われています。
± 90°
測定範囲
0.5°
動作温度 -40°C ~ +85°C
SKJ シリーズ
CANBUS ストリング ポテンショメータ
SKJ ストリング ポテンショメータは、さまざまな用途に対応するように設計・製造されています。CANBus 信号を出力するため、システムに簡単に統合できます。
TRICAN HTD2800 シリーズ
湿度・温度・圧力センサ
TRICAN デジタル複合センサは、相対湿度・温度・圧力の信号を単一のデバイスから出力します。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。