この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
SKJ シリーズ ストリング式ポットは、CANBus 出力信号を備え、可搬型建設機器から油圧式リフト テーブルまでのあらゆる用途にシンプルに統合できます。

250 インチと 400 インチのストローク レンジが用意された SKJ シリーズ ストリング式ポットは、コンパクトな設計の中に究極の使いやすさを備え、ユーザの柔軟性を実現します。 上下を逆にして取り付ける場合は、ステンレス製の取り付け用ブラケットを取り付けたい場所にねじ込むだけです。電気コネクタを異なる方向に向ける必要がある場合は、リア カバーを回転させるだけでコネクタを目的の方向に向けることができます。コンパクトな設計の中に使いやすさを備え、卓越した柔軟性を提供する SKJ シリーズ ストリング式ポテンショメータは、単体購入のお客様および OEM のどちらにも最適なソリューションです。

製品の特長

  • 400 インチ (10 m) までの線形位置に対応
  • コンパクトな設計
  • シンプルな取り付け
  • ユーザ調整可能な測定ケーブルの方向
  • 在庫にはさまざまな構成が用意されています
orange bar

用途

  • フォーク リフト
  • 伸縮式アーム
  • ブーム式リフト
  • シザー リフト
SK シリーズ ストリング ポテンショメータのインフォグラフィック

その他の CAN 出力センサ

  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  SK シリーズ、IP67 ストリング ポット

ボディの特徴

  • ケースの材質  ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット

寸法

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 6350, 10160

  • 幅広いストローク範囲 (in) 250, 400

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.35

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • デジタル分解能 (bit) 12

  • 出力信号のタイプ  CAN J1939

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 危険区域承認  なし

その他

  • 修復性 (% of FS) .02

  • エンコーダ ドライブ  いいえ

  • 測定ケーブル  ナイロンコーティング ステンレス鋼

参照番号

  • TE用番号 CAT-CAPS0064

関連資料

データ シート/カタログ ページ