スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
湿度センサ
湿度センサのコンポーネント
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
HTU31 は、市場最小で最も正確な湿度センサの 1 つです。 当社の正確なエンジニアリングと、湿度・温度複合センサにおける 20 年以上にわたる経験によって、極端な温度環境 (-40° ~ 125°C) や湿度環境 (0% ~ 100%) にさらされる場合でも長期間続く性能を提供します。
HTU31 湿度センサには、デジタル (D) バージョンとアナログ (V) バージョンがあります。また、多機能でさまざまなインタフェース (I2C、アナログ、電圧出力) を備えているほか、汎用性の高い電圧範囲 (3.3 V ~ 5.5V、代表値 5V) で動作し、設置面積もごく小さい 2.5 × 2.5 × 0.9 mm に抑えています。HTU31 湿度・温度センサは、お客様の需要の変化に応えられるよう、小量でも大量でも入手いただけるようになっています。
Mikroe の Temp&Hum 14 (MIKROE-4306) は、HTU31D デジタル湿度・温度センサを特長としており、センサの評価と基準設計の作成を簡単に実行できるようになります。クリック基板は、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計されたプラグアンドプレイ モジュールです。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。
Q: 応答時間で発生するラグとは何ですか、また、センサが正常な動作状態に戻るまでどのくらいかかりますか? A: 応答時間および結露後の回復時間は 3 秒です。
Q: 湿度センサの測定範囲を教えてください。 A: 湿度測定範囲は相対湿度 0 ~ 100% です
Q: 温度検知の測定範囲を教えてください。 A: 温度測定範囲は -40°C ~ +125°C です。
Q: 応答時間はどのくらいですか? A: 応答時間は、湿度に 3 秒、温度に 10 秒です
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。