この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HTG3500 シリーズは、プラグ アンド プレイに対応した専用の湿度および温度トランスデューサであり、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途向けに設計されています。 マイクロコントローラと直接インタフェースをとり、このモジュールから出力される湿度線形電圧および直接 NTC 出力を送信できます。HTG3500 シリーズは、消費電力がきわめて重要となる、要求の厳しい大量用途向けに設計されています。

特長

  • 小型のバルク アセンブリに最適 
  • 鉛、六価クロム、カドミウム、水銀不使用、RoHS 対応
  • 完全な互換性
  • ±3% RH および ±0.25°C を上回る精度
  • 湿度は 55% RH で±3% 以内にキャリブレーション済み
  • NTC 直接出力による温度測定
  • 実証された信頼性と長期の安定性
  • 度重なる結露によっても損なわれない信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RHT

  • インタフェース信号のタイプ  アナログ

電気的特性

  • 公称抵抗公差 @25°C (%) 1

  • 公称抵抗 @25°C (kΩ) 10

  • 供給電圧 (ピーク) (VDC) 20

  • 公称出力 @55%RH (5 VDC) (V) 2.48

  • 電流消費 (mA) 1.2

  • 出力インピーダンス (Ω) 50

使用条件

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 使用温度範囲  -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

  • 精度 (%RH) ±3

  • 温度係数 (%RH/°C) -.05

  • 感度 (mV/%RH) 26

その他

  • ベータ値 B25/50 (K) 3380

  • 応答時間 (seconds) 10

参照番号

  • TE用番号 CAT-HSMM0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ