製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
流体のタイプ
ブレーキ液, 水, 油圧油, 潤滑油
-
一次製品色
白, 赤, 青, 黄, 黒
-
収縮率
3:1
-
一次製品の材料
ポリエステル, 架橋ポリオレフィン, 照射変性ポリオレフィン, 粘着
-
柔軟性
セミフレキシブル, フレキシブル, 非常にフレキシブル
寸法
-
製品長さ (mm)
19, 25.4, 31.75, 38, 38.1, 40, 47.63, 50, 50.8, 55, 76, 76.2, 150, 152.4, 305, 1220
-
製品長さ (in)
.75, 1, 1.25, 1.496, 1.5, 1.575, 1.875, 1.97, 2, 2.165, 2.992, 3, 5.905, 6, 12, 48, 48.031
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 11.4, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.125, .187, .25, .375, .449, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.02, 1.52, 2.03, 3.05, 3.99, 5.84, 8.13, 13.46, 20.32
-
復元時の内径 (最大) (in)
.04, .06, .08, .12, .157, .23, .32, .53, .8
-
チューブのサイズの許容範囲 (mm)
1 – 3.2, 1.5 – 4.8, 2 – 6.4, 3 – 9.5, 3.1 – 9.5, 4 – 12.7, 6 – 19.1, 8.1 – 25.4, 13.5 – 38.1
-
チューブのサイズの許容範囲 (in)
.039 – .126, .04 – .125, .06 – .187, .08 – .25, .12 – .375, .157 – .5, .23 – .75, .32 – 1, .53 – 1.5
-
復元時の肉厚 (公称) (mm)
.76, .91, 1.02, 1.07, 1.32, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.2, 2.5
-
復元時の肉厚 (公称) (in)
.03, .036, .04, .042, .052, .055, .057, .065, .067, .07, .08, .098, .1
-
復元時の肉厚 (公差) (mm)
1.02, 1.4, 1.45, 1.65, 1.78, 2.03, 2.54
-
復元時の肉厚 (公差) (in)
.04, .055, .057, .065, .07, .08, .1
使用条件
-
抵抗特性
湿度
-
チューブの燃焼性タイプ
難燃材, 非難燃性
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 110
-
復元温度 (°C)
125
-
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, コイル, スティック, スプール, スプール, バッグおよびボックス, ピース
その他
-
低アウトガス要件に適合
いいえ
-
製品ソース
チェコ共和国