この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  油圧油, ガソリン, 潤滑油

  • 一次製品色  クリア, 黒

  • 収縮率  6:1

  • 一次製品の材料  照射変性ポリオレフィン

  • 柔軟性  フレキシブル

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 60

  • チューブの燃焼性タイプ  非難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

  • 復元温度 (°C) 80

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称)  1.6 mm [ .062 in ]

  • 復元時の内径 (最大)  1.5 mm [ .059 in ]

  • 伸張時の内径 (最小)  9 mm [ .354 in ]

  • チューブのサイズの許容範囲  1.5 – 9 mm [ .059 – .354 in ]

製品のタイプの特徴

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • 壁面のタイプ  二重構造

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

動作/用途

  • 機械抵抗  カットスルー, 摩耗

製品在庫状況

  • 該当地域  グローバル

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  チェコ共和国

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-HST-PTCM

関連資料

データ シート/カタログ ページ