この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem HVBT 高電圧バスバー絶縁テープは、熱収縮チューブの完全性とラップアラウンド製品の汎用性をひとつにしたものです。 このテープはすばやく簡単に施工できます。熱を加えるとテープが収縮して接着剤コーティングが溶け、重なり合った層がアマルガム化して完全に密着します。3 分の 2 を重ね合わせた単一層の高電圧バスバー絶縁テープは少なくとも 17.5 kV の AC 耐電圧性を持ち (フラッシュオーバ保護)、2 層にすると耐電圧性は 36 kV に向上します。

このバスバー絶縁テープには自己粘着性と他の絶縁材への粘着性がありますが、金属や磁器には粘着しないため、メンテナンスのために簡単に剥がすことができます。このテープは、特に既存の設備を分解できない場合に、バスバーへの絶縁体後付けの問題を解決するシンプルで効果的な手段となります。屋内および屋外用途に使用でき、複雑な接続部を含む幅広い形状に簡単に巻き付けることができます。 

バー

主な特長

  • すべての Raychem 中電圧絶縁強化システムに適合
  • すぐに入手できる工具で簡単に取り付け可能
  • 屋内および屋外で使用可能
  • 耐トラッキング性
  • 最大 90°C の連続動作温度
  • -40°C という低温でも多目的かつ柔軟に使用可能
バー
バー
  1. TE の Raychem HVBT の取り付け方法

TE の HVBT (高電圧バスバー絶縁テープ) の取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。

バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE では、Raychem HVBT 高電圧バスバー絶縁テープの設置トレーニングを実施していますか?

回答: はい、この高電圧バスバー絶縁テープは、野生動物および設備保護ソリューションの設置トレーニングに含まれています。詳細については、 TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

質問: この高電圧バスバー絶縁テープの素材は何ですか?

回答: このテープには Raychem 熱収縮技術が組み込まれています。特別に配合された熱可塑性ポリマ材料で作られており、熱を加えると収縮して重なり合った部分が完全に密着します。

 

質問: HVBT の主な利点は何ですか?

回答: この絶縁テープはすばやく簡単に巻き付けることができ、施工時に接続を切り離す必要はありません。3 分の 2 を重ね合わせた単一層のテープは少なくとも 17.5 kV の AC 耐電圧性を持ち、2 層にすると耐電圧性は 36 kV に向上します。

 

質問: この高電圧バスバー絶縁テープはどこで使用できますか?

回答: このテープは屋内と屋外のどちらでも使用でき、複雑な接続部を含む幅広い形状に簡単に巻き付けることができます。これは、特に既存の設備を分解できない場合に、バスバーへの絶縁体後付けの問題を解決するシンプルで効果的な手段となります。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 36

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

  • 一次製品色 

寸法

  • 製品幅 (mm) 25, 50, 100

  • 製品幅 (in) .98, 1, 2, 3.93, 4

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 90

製品在庫状況

  • 在庫状況  欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVBT

関連資料