製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ポート マトリックス構成
1 x 1
-
極数
8
-
コネクタのコンタクト密度
高
-
装着済みポジション数
8
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合調整
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
性能カテゴリ
Cat 5e
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
モジュラ ジャック製品およびプラグ製品
インダストリアル ミニ I/O
-
モジュラー コネクタのスタイル
プラグ
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの色
グレー, 黒
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂
ボディの特徴
-
シールド材質
銅合金
-
シールドのめっき材質
ニッケル
信号特性
-
データ レート (Mb/s)
100, 1000, 10
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
その他
-
フィールド サービス可能
いいえ
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠