この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびトレイ

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP (液晶ポリマ)

  • ピッチ  .75 mm [ .029 in ]

製品のタイプの特徴

  • シェル  なし

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • SAS コネクタのタイプ  機器内接続用 Mini-SAS HD

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  M2 ねじ

  • PCB マウント リテンション  あり

使用条件

  • 高温対応ハウジング  はい

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 13.9, 14.2

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .547, .559

構成の特徴

  • 極数  144, 72, 36

  • 列数  4

  • ポート数  2, 1, 4

  • PCB マウント向き  垂直, ライトアングル

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

動作/用途

  • 回路用途  Signal

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-IN819-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。