この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の P3X/P4X 幹線用絶縁ピアシング コネクタは、絶縁送電架線向けに設計されています。 このコネクタは、アルミニウムまたは銅のより線導体から作られます。コネクタ ボディに埋め込まれているスズメッキされた銅製ブレード (P3/P4) はシーリング材で覆われており、低電圧架空配電網の電気接触を水から保護します。

幹線用絶縁ピアシング コネクタのボディはプラスチックとファイバガラスで作られているため、耐紫外線性が高く、機械的特性も良好です。

単一のトルク制御ナットが、コネクタの 2 つに分かれた部分を互いに引き寄せて結合します。このナットは、歯が絶縁被覆を貫通してより線導体に接触すると、せん断されます。ボルトは完全に絶縁されているため、活線工法での設置が可能です (ただし要停電)。

バー

主な特長

  • 広いワイヤ許容範囲
  • 銅線導体を接続可能
  • 防水性
  • タップおよびスプライス用のエンド キャップ
  • 残留圧力が得られるように、各ボルトにリング ワッシャを装備
  • トルク制御ナットにより、導体と絶縁体に正確な圧力をかけることが可能
  • 使用温度: -55°C ~ +55°C
  • 設置温度: -20°C 
バー

絶縁ピアシング コネクタ

当社のすべての絶縁ピアシング コネクタは、欧州規格 HD 626 に準拠して製造されたほとんどの種類のケーブルに適合するように設計・試験されています。ケーブルの絶縁材が XLPE、PE、PVC のいずれであるかは問いません。これらの製品は、NFC 33 020、ANSI C119.5、欧州規格 EN 50483-4 などの国際規格に準拠して試験が行われています。

これらの規格には、次のような、きわめて過酷な環境下での動作の信頼性を検証するための試験が含まれています。

  • –20°C ~ +50°C での設置を想定した設計
  • -60°C ~ +60 °C の温度範囲での動作
  • 主導体および分岐導体の機械的負荷の制約なし
  • せん断ヘッドの力が、各用途 (メイン、サービス、落雷) に必要な接触力に適応している
  • 30 cm 水槽で 6 kV までの電圧に耐える
  • 過負荷および負荷サイクル後も接触抵抗と温度が不変
  • 悪天候 (紫外線、湿度と温度のサイクル) への曝露後に金属球で 6 kV までの電圧に耐える
  • 塩水噴霧チャンバおよび高湿度 SO2 ガス チャンバ内での金属部品の耐腐食性の証明

設置プロセス

長期にわたる信頼性を念頭に置いた設計

  

設置前
設置前
設置中
設置中
設置後
設置後
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の IPC-P3X-P4X 幹線用絶縁ピアシング コネクタはどのようなときに使用すればよいですか?

A: この幹線用絶縁ピアシング コネクタは、低電圧架空バンドル コネクタ送電線の幹線間の接続向けに特別に設計されています。P3X および P4X の最大電流容量がそれぞれ 350A RMS、550A RMS であることを考慮すると、このコネクタは 1500 V DC でも使用できます。

 

Q: この幹線用絶縁ピアシング コネクタを取り付ける前にケーブルの絶縁被覆を除去する必要はありますか?

A: いいえ、このコネクタは簡単かつ迅速に取り付けることができます。スズめっきされた銅製ブレードがケーブルの絶縁被覆を貫通するため、絶縁体の除去は必要ありません。

 

Q: この幹線用絶縁ピアシング コネクタの設置プロセスはどのようなものですか?

A: 単一のトルク制御ナットが、コネクタの 2 つに分かれた部分を互いに引き寄せて結合します。このナットは、歯が絶縁被覆を貫通してより線導体に接触すると、せん断されます。

 

Q: すでに取り付けた幹線用絶縁ピアシング コネクタを再利用することはできますか?

A: いいえ、この幹線用絶縁ピアシング コネクタは、分解後に再利用できるようには設計されていません。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 被覆貫通型コネクタ製品タイプ  絶縁ピアシング コネクタ

  • 据え付け技術  両側ともピアシング

  • ピアシング ブレード ベースの材質  錫メッキ銅

構成の特徴

  • ボルト数  1, 2

電気的特性

  • 定格電流 (A) 350, 550

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

  • 負荷時の接続 (最大 90 A)  いいえ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 158, 332, 342

機械的アタッチメント

  • せん断ヘッド制動トルク (Nm) 18

寸法

  • せん断ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13

  • ワイヤ絶縁体の厚さ (最大) に適合  2 mm [ .079 in ]

  • 対応している導線の断面の許容範囲 - メイン (mm²) 25 – 95, 50 – 150, 25 – 120

  • 対応している導線の断面の許容範囲 - タップ (mm²) 25 – 120, 50 – 150, 25 – 95

使用条件

  • 設置温度範囲  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントのコネクタのタイプ  メインからメイン ライン

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  架空

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EN 50483-4, NFC 33 020

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  25, 50

参照番号

  • TE用番号 CAT-IPC-P3X-P4X

関連資料

データ シート/カタログ ページ