製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 16
-
嵌合ピンの直径
1.56 mm [ .061 in ]
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ボディの特徴
-
一次製品色
黒, グレー
-
コネクタおよびキーイング コード
A, E, B
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
その他
-
コネクタ位置保証機構(CPA)
いいえ
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠