この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境用途向けの堅牢な当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズをご覧ください。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入と取り外し、嵌合と抜去の手順を説明しています。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    ヘビー デューティー防水型コネクタとは何ですか?

A:     ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、環境シール コネクタであり、電線対電線および電線対デバイスの用途向けに設計されています。ヘビー デューティー
        防水型コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズに関する FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ヘッダーのタイプ  一体型 - IDC | 完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | ハウジング アセンブリ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  はい

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | 電線対パネル | 電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板 | ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • シグナル極数  4 | 8 | 12

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • 極数  4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18

  • 列数  1 | 2 | 3

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 60

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 24

  • 動作電圧 (VAC) 24

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1 | A | B | C

  • 一次製品色  グレー | 緑 | 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  スライシング端子 | タブ

  • 嵌合タブ幅  1.5 mm [ .059 in ]

  • 嵌合タブ厚  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10 | 16 | 20

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn) | 硬化銀 | 銀 (Ag)

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • 嵌合調整  あり

  • パネル マウント機能  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.5 | 4 | 6

  • ピッチ (in) .098 | .157 | .236 | .24

寸法

  • コネクタ長  52.2 mm [ 2.05 in ]

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.5 – 1.6

  • コネクタ幅  26.7 mm [ 1.05 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 257 | 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140 | -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284 | -40 – 257

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け可能

  • シールド処理済み  いいえ | はい

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル | 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP67 | IP69K | IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tray | トレイ付きカートン ボックス | パッケージ

  • パッケージ数量  1 | 84 | 160 | 168 | 350

関連資料