この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
LEAVYSEAL ヘッダは高振動用途向けに設計されており、マルチ シール オプションを提供しています。

シリーズ製品の概要:

  • 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A)、1.5K (最大 20 A) に対応しています。
  • 6.00 ~ 0.20 mm2
  • 15 極、18 極、21 極、22 極、26 極、29 極、31 極、39 極、46 極、62 極、92 極、124 極の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用レバー
  • 端子の位置合わせと保持確認用一体型二次ロック
  • 別売付属品: バックシェル、フランジ、ロック スライド、シーリング カバー
  1. LEAVYSEAL コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

嵌合用レバー ロックを備えた、当社のヘビー デューティー LEAVYSEAL コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問

Q:    LEAVYSEAL コネクタとは何ですか?

A:    TE Connectivity の LEAVYSEAL は環境シール コネクタであり、電線対電線、電線対基板、および電線対デバイスの各用途向けに設計されています。LEAVYSEAL コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:   LEAVYSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

LEAVYSEAL コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ, はい

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • パワー極数  6

  • コネクタ加工  防水フランジ

  • シグナル極数  62, 92, 120, 124, 148, 168

  • セクション数  1, 2, 4

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直, 水平

  • 極数  2, 21, 39, 46, 62, 92, 120, 124, 154, 168

  • 列数  1, 3, 4, 6, 8

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 28, 36, 260

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 42

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 36, 42

  • 動作電圧 (VAC) 42

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 42

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, A-B, B, C, C-D, E

  • 一次製品色  グレー, 緑, 青, 黒

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.5, 2.8, 3, 9.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .059, .11, .118, .374

  • 端子サイズ  1.5mm, 2.8mm, 3mm, 9.5mm

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6, .64, .8, 1.2

  • 嵌合タブ厚 (in) .025, .031, .047

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 20, 23, 40, 45

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 取り付け穴  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 分極リブ

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66 GF25

  • ピッチ (mm) 2.5, 3, 4, 5, 6, 16.5

  • ピッチ (in) .098, .118, .157, .196, .197, .236, .649

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .062, .063

  • コネクタ長 (mm) 58, 76, 112.6, 120, 132, 138

  • コネクタ長 (in) 2.28, 2.992, 4.433, 4.72, 5.19, 5.196, 5.43

  • コネクタ幅 (mm) 38, 48, 49, 53.6, 57.6, 112.6, 138

  • コネクタ幅 (in) 1.482, 1.89, 1.93, 2.11, 2.268, 2.27, 4.43, 5.433

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 34.6, 36.2, 36.3, 37.5, 42.45, 44.8

  • PCB からのプロファイル高さ (in) 1.362, 1.425, 1.429, 1.48, 1.671, 1.76

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 266

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -40 – 125, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67, IP69K, IP6K9K

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

実装の特徴

  • パッケージ数量  6, 12, 16, 25, 32, 50, 90, 105

  • 実装方法  Box, Tray, トレイ/箱, バラ端子

参照番号

  • TE用番号 CAT-L489-H342

関連資料

LEAVYSEAL、TE Connectivity、TE connectivity (logo) は商標です。