用途
Q: LEAVYSEAL コネクタとは何ですか?
A: 当社の LEAVYSEAL コネクタは、環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。LEAVYSEAL コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: LEAVYSEAL コネクタはどういった業界に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
Q: LEAVYSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?
A: LEAVYSEAL コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、バルクヘッド、電源制御ユニット、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。LEAVYSEAL コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使いいただけます。角形の熱可塑性樹脂ハウジングは、幅広い使用温度範囲に対応します。また、シリコン製のリア ワイヤ部とインタフェース シールによって、厳しい温度と湿度の条件に耐えることができます。このコネクタには、一体型の嵌合用レバーと一体型二次ロック デバイスを備え、端子の位置合わせと保持確認を可能にしています。
Q: 産業用途で LEAVYSEAL ロック スライドを使用する主な利点は何ですか?
A: LEAVYSEAL ロック スライドは安全で安定したコネクタの取り付けを可能にし、高振動や過酷な条件の環境における偶発的な接続解除のリスクを軽減します。堅牢な構造と業界標準への準拠により、接続の完全性を維持するための信頼できる選択肢となっています。
Q: LEAVYSEAL ロック スライドで材料選定が重要なのはなぜですか?
A: PA GF や PBT GF などの高強度の難燃性材料を使用することで耐久性と安全性が向上し、ロック スライドが過酷な環境に耐え、厳しい安全規格に適合することができます。
Q: LEAVYSEAL コネクタ バックシェルが過酷な環境に適している理由は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタ バックシェルは IP69K 定格を満たしており、水・ほこり・その他の汚染物質に対する強固な保護を実現します。このため、大型トラック、農業機械、建設車両など、過酷な環境条件にさらされる用途に適しています。
Q: LEAVYSEAL コネクタ バックシェルは電気接続の耐久性をどのように向上させているのですか?
A: これらのバックシェルは、過酷な環境や高温に耐えられる、難燃性を備えた高品質材料で作られています。ケーブルやコネクタの物理的損傷の防止に役立ち、要求の厳しい用途において電気接続の寿命を延ばします。
Q: 建機農機、商用車および 2 輪の用途で LEAVYSEAL コネクタ バックシェルを使用する利点は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタ バックシェルは機械的保護とストレイン リリーフを実現し、メンテナンスの必要性と運用上のダウンタイムを低減します。さまざまな付属品と互換性があり、過酷な条件にも対応できるため、建機農機、商用車および 2 輪の用途で信頼性の高い電気システムを維持するための優れた選択肢です。
Q: LEAVYSEAL 取り付け用付属品には産業用途でどのような利点がありますか?
A: LEAVYSEAL 取り付け用付属品は、高振動や機械的応力のある環境で重要な、安定した安全なコネクタの取り付けを可能にします。耐久性に優れた材料と業界標準への準拠により、過酷な条件でも確実に性能を発揮します。
Q: LEAVYSEAL 取り付け用付属品にはどのような取り付けオプションがありますか?
A: LEAVYSEAL 取り付け用付属品にはクリップ・フランジ・ブラケットなどのさまざまなオプションがあり、さまざまな環境でコネクタ ハウジングの柔軟な施工と確実な取り付けを可能にします。
主な特長
Q: LEAVYSEAL コネクタの主な特長は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A – LEAVYSEAL では最大 30 A)、1.5K (最大 20 A) に対応
- 6.00 ~ 0.20 mm2
- 15、18、21、22、25、26、29、31、39、46、62、92、120 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または PCB 取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用レバー
- 端子の位置合わせと保持確認用一体型二次ロック
性能/仕様
Q: LEAVYSEAL コネクタの温度範囲はどの程度ですか?
A: 使用温度範囲は -40°C ~ +140°C です。具体的な範囲については各製品規格をご覧ください。
Q: LEAVYSEAL コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 脱着可能回数が最大 20 回 (錫)、最大 50 回 (銀)、最大 100 回 (金) です。詳細については各製品規格をご覧ください。
Q: LEAVYSEAL コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: DC 500 V です。試験条件については各製品規格をご覧ください。
Q: LEAVYSEAL コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: IP67 定格、IP69K を満たします (カバー付きの場合)。
Q: LEAVYSEAL コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A: 60 秒間の AC 500 V および 50 Hz または 60 Hz の電圧でのフラッシュオーバーや、隣接するコンタクトとハウジングの外側の輪郭間での絶縁破壊は許容されません。
Q: LEAVYSEAL コネクタの難燃性はどの程度ですか?
A: UL 94 V-0 定格材質を用いた製品を提供しています
Q: LEAVYSEAL コネクタの定格電圧はどの程度ですか?
A: 42 ボルト AC/DC
Q: LEAVYSEAL ロック スライドは過酷な温度にどのように対応しますか?
A: これらのロック スライドは、-40°C 〜 +140°C (-40°F〜+284°F) の幅広い温度範囲で動作するように設計されています。自動車や産業機械など、極端な高温や低温を伴う用途に適しています。
材料
Q: LEAVYSEAL コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。
Q: LEAVYSEAL コネクタの二次ロックに使用されている材料は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタの二次ロックには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。
Q: LEAVYSEAL コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタ シールにはシリコン ゴムが使用されています。
Q: LEAVYSEAL 取り付け用付属品で材料選定が重要なのはなぜですか?
A: PA GF や PBT GF などの高強度の難燃性材料を使用することで耐久性と安全性が向上し、取り付け用付属品が過酷な環境に耐え、確実な接続を維持することができます。