製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
抵抗値 (Ω)
10K, 2.5K, 5K
-
入力電圧 (最大) (VDC)
42
-
動作ワイパー電流 (最大) (mA)
1
ボディの特徴
-
ケースの材質
AL
-
製品重量 (g)
87, 97, 108, 117, 138, 157, 177
寸法
-
製品幅 (in)
.59
-
修復性 (mm)
.01
-
製品長さ (in)
.59
-
幅広いストローク範囲 (mm)
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250
-
幅広いストローク範囲 (in)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
動作/用途
-
動作速度 (in/sec)
400
-
振動抵抗性
10G's, 10 – 2000Hz
その他
-
線形性 (%)
.1, .2
-
耐久年数 (Cycles)
25000000