線形ポテンショメータ
TE Connectivity (TE) は、高性能な防水型線形ポテンショメータを短納期で提供しています。
製品の特長
TE の線形ポテンショメータ ラインナップが提供する各種機能
- 小型の線形ポテンショメータ設計
- 最大測定範囲 30 インチ (750 mm) のインダストリアル パッケージ
- 電源電圧 DC 25 ~ 48 V
- 環境に対して密閉されており、高寿命設計のワイパー/エレメントを装備
- 取り付けやすさと長寿命を実現する、ロッドエンド ベアリングによる取り付け方式
- 車両の試験、自動車レース用計器、構造および建築の試験、ロボットなどのさまざまな用途に使用できるよう設計
302°F
最高使用温度は 302°F (150°C)
48
最大入力電圧 (VDC)
IP65
IP65 ハウジングで使用可能な標準設計