この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CLWG は、ツインベアリング作動ロッド、バックラッシュのないピボット ヘッド、優れたワイパー システムを使用して、卓越した線形性と性能を提供します。 フル ストローク レンジは 0 ~3 インチから 0 ~ 30 インチ (0 ~ 75 mm から 0 ~ 750 mm) までです。

利点

  • 30 インチ (750 mm) までの絶対線形位置 
  • 3K ~ 10K オーム
  • 高サイクル、産業オートメーション、試験、ロボット用途 
  • IP65 保護
  • M12 コネクタ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

電気的特性

  • 抵抗値 (Ω) 10K, 3K, 5K

  • 入力電圧 (最大) (VDC) 25

  • 動作ワイパー電流 (最大) (mA) 1

ボディの特徴

  • ケースの材質  AL

  • 製品重量 (g) 500

寸法

  • 修復性 (mm) .01

  • 製品直径 (in) 1.38

  • 幅広いストローク範囲 (mm) 75, 100, 150, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750

  • 幅広いストローク範囲 (in) 3, 4, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

動作/用途

  • 動作速度 (in/sec) 200

  • 振動抵抗性  10G's, 10 – 2000Hz

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 線形性 (%) .04, .05, .06, .07, .08, .1

  • 耐久年数 (Cycles) 50000000

参照番号

  • TE用番号 CAT-LDP0002

関連資料

データ シート/カタログ ページ