この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 全長 60 mm 未満
  • 内部取り付け
  • 直径 30 mm のフロート
  • ポリプロピレン製
  • 高レベルまたは低レベルの検知
  • フロートの反転によってノーマル オープンまたはノーマル クローズに切り替え
  • リード スイッチの信頼性 (UL ファイル番号 E153493)
  • 露出したマグネット
  • インタフェース オプションあり
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フロート SG  .54, .65, .66, .85

ボディの特徴

  • 導入口のスタイル  トップ, ボトム

  • 流体のタイプ  アルコール, 水, 油, 燃料

  • ケースの材質  PVDF と PPS, ガラス繊維入りナイロン 6.6, ガラス繊維入りポリプロピレン, ガラス繊維入りポリプロピレンおよび発泡ポリプロピレン

  • シールの材質  ニトリル

端子の特徴

  • 端子フォーム  A

寸法

  • ケーブル長 (m) .1, .6

  • ケーブル長 (ft) .328, 2

その他

  • ポート フィッティング  1/8 NPT 内部, M8 内部

参照番号

  • TE用番号 CAT-LLS0054

関連資料

データ シート/カタログ ページ