製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
-
アクセサリの色
黒
-
製品タイプ
コネクタ アセンブリ
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.34 – .08
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
IP ダスト シーリング レベル
6
-
IP 止水シーリング レベル
IP67