この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • Oリング材質  シリコン ゴム, EPDM

  • 環境保護タイプ  密閉済み

  • 一次製品色 

  • 環境保護  IP67

  • 製品重量  25 g [ .8832 oz ]

  • シェルのベース材料  プラスチック

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  難燃性を備えた熱可塑性樹脂

  • 密閉シール済み  はい

動作/用途

  • 耐久性定格 (Cycles) 250, 251

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  はい

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ山付き

  • 嵌合調整  あり

  • 極性コード  A, X, D

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

電気的特性

  • EMI & RFI 保護および抑制のタイプ  シールド

  • 動作電圧 (VAC) 48

  • 動作電圧 (VDC) 50, 250, 48, 30

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC

構成の特徴

  • キーイングおよび有極ポジションの位置  A, 通常, D

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  あり

  • 極数  5, 4, 8

  • パワー極数  3, 0, 4, 2

  • シグナル極数  5, 4, 8

  • 端子装着済み  Yes

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10, ≤1

使用条件

  • IP ダスト シーリング レベル  6

  • IP 止水シーリング レベル  IP67

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

製品のタイプの特徴

  • アセンブリのタイプ  電気コネクタ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • アセンブリ要件  出荷時組み立て済み

  • 丸型コネクタ シェルのタイプ  総プラスチック

  • 予備配線  いいえ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  リセプタクル, プラグ

  • シェルのタイプ  プラスチック

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, .5, 4

  • ジェンダーの変換  はい

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン, ソケット

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  19, 16

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .258, .25 – .34, .0326, .15

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24, 22, 26, 24 – 22

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり, 非準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-M1-ST814

関連資料

データ シート/カタログ ページ