この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • シグナル極数  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • セクション数  1, 2

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直, 水平

  • 極数  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • 列数  3, 4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 24

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 36

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, Z

  • 一次製品色  紫, 茶, 黒

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63, 1.5, 2.8, 3, 5.8

  • 嵌合タブ幅 (in) .024, .059, .11, .118, .228

  • 端子サイズ  .63mm, 1.5mm, 2.8mm, 3mm

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6, .63, .64, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .023, .024, .025, .031

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), 銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  タブ

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 取り付け穴  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだテール, 取り付け穴

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.2

  • ピッチ (in) .098, .118, .138, .157, .197, .205

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) 1.57, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .062, .063

  • コネクタ長 (mm) 26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51, 149.5

  • コネクタ長 (in) 1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22

  • コネクタ幅 (mm) 20.3, 31, 61.8

  • コネクタ幅 (in) .791, 1.22, 2.43

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 20.7, 26.2, 29

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .815, 1.031, 1.14

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120, 130, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 248, 266, 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • IP 定格  IP30, IPX9K

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  6, 100, 112, 168, 450

  • 実装方法  Carton, Tray

参照番号

  • TE用番号 CAT-M4599-H342

関連資料

 TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。