この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

メスオンボード コネクタ トップ エントリ型 は、AMP Micro-MaTch 端子スプリング システムが組み込まれ、プリント基板はんだ付け用として設計されています。ソルダータインにはインデント加工が施され、はんだ付けの前および処理中にコネクタを確実に保持します。トップ エントリ型メス コネクタであるため、分極特性はありません。したがって、プリント基板に対する方向を考慮する必要はありません。

1.27

mm、市場最小クラスのシステム

2 N

接触力

UL

承認取得

製品の特長

  • テープ形状で提供されるワイヤ コネクタは、AWG 28 (0.08 mm² ~ 0.09 mm²) リボン ケーブルの一括結線に最適
  • 錫めっき端子設計
  • 気密性接続
  • 耐フレッティング腐食性
  • ハンド ツールから全自動機器までの幅広いアプリケーション ツーリング

用途

  • 生産およびマテリアル ハンドリング機器
  • 制御ユニット
  • ロボットおよびモータ
  • セントラル ヒーティング ユニット
  • 車載ラジオ
  • ナビゲーション システム

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ  シュラウド付き

  • リボン ケーブル コネクタのタイプ  メスオンボード

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  基板対基板, 電線対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • PCB マウント向き  垂直

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 100

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 100

ボディの特徴

  • ディジー チェーン  なし

  • 一次製品色 

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ソケット

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 1.5

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .5, .75, 1.2

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .02, .029, .047

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (mm) .25, .3

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (in) .01, .012

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.4, 3.1, 5.3

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .094, .122, .208

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合調整  あり, なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  圧入

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付きはんだテール

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  接触摩擦

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 4.6, PBT GF

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長 (mm) 7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.8, 22.4, 24.9, 27.4, 27.5, 30, 35

  • コネクタ長 (in) .279, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .779, .881, .98, 1.07, 1.078, 1.18, 1.181, 1.377

  • コネクタの高さ (mm) 4, 5, 5.3, 6.9

  • コネクタの高さ (in) .16, .2, .21, .27

  • 列間スペーシング  2 mm [ .059 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  真空テープ

  • はんだプロセス機能  ボード スタンドオフ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 900, 2500

  • 実装方法  Reel, ボックスおよびカートン

参照番号

  • TE用番号 CAT-M5833-F3492A

関連資料

データ シート/カタログ ページ