この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フォーム ファクター  Mini-SAS HD

  • プラガブル I/O 製品タイプ  ケージ, コネクタ, リセプタクル アセンブリ

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  36, 72, 144

  • ポート数  1, 2, 4

  • ポート マトリックス構成  1 x 1, 1 x 2, 1 x 4

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 12

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  1.64 mm [ .065 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP, LCP GF30

  • ピッチ (mm) .03, .75

  • ピッチ (in) .029, .75

寸法

  • 基板厚 (推奨)  .97 mm [ .038 in ]

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 12.78, 15.43, 16.44

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .503, .607, .647

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびトレイ

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ, はい

  • EMI 抑制機能タイプ  内部/外部 EMI スプリング

参照番号

  • TE用番号 CAT-MHD6907-C117

関連資料
利用できるドキュメントはありません。