製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X
-
出力信号のタイプ
100mV
その他
-
非線形性 ± (%)
.2
-
センサ オプション
ベント チューブ, チューブなし
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
寸法
-
製品直径
18.97 mm [ .746 in ]
-
製品高さ
13.8 mm [ .54 in ]
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
真空ゲージ
-
センサ パッケージ
O リング マウント
使用条件
-
圧力 (psi)
30, 300, 50, 100, 15, 500
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]