この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この圧力センサは O リングを取り付けるように設計されており、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途に適しています。 このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。154N のさまざまな特徴の詳細については、154N Compensated および Constant Voltage のデータシートを参照してください。 

特長

  • 316L SS 圧力センサ 
  • 直径 19 mm 
  • 真空ゲージ
  • O リング マウント
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • ±0.2% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  感度 = 12 ~ 27mV/V

その他

  • 非線形性 ± (%) .1

  • センサ オプション  ベント チューブ, チューブなし

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

寸法

  • 製品直径  18.97 mm [ .746 in ]

  • 製品高さ  13.8 mm [ .54 in ]

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

  • 供給電圧範囲 (V) 5

構成の特徴

  • 電気接続  オープン ブリッジ、非補償

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  真空ゲージ

  • センサ パッケージ  O リング マウント

使用条件

  • 圧力 (psi) 30, 300, 50, 100, 15, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ