この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

82 Uncompensated は O リングを取り付けるタイプとねじ山付きプロセス フィッティングが付いたタイプがあり、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。 このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。82 のさまざまな特徴の詳細については、82 Compensated および Constant Voltage のデータシートを参照してください。 

特長

  • 316L SS 圧力センサ 
  • 直径 19 mm パッケージ 
  • 0 ~ 100 mV 出力 
  • 絶対およびゲージ
  • O リング マウント/ねじ山付きプロセス フィッティング
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度
  • 最大 ±0.1% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X, 10X FS

  • 出力信号のタイプ  20 mV, 感度 = 12 ~ 27mV/V

その他

  • 非線形性 ± (%) .1, .3

  • センサ オプション  チューブなし, ベント チューブ

  • ポート フィッティング  1/2-20 UNF オス, 溶接リング, 溶接可能 (ねじ山なし), 1/4 NPT, 1/4 18 NPT, 7/16 ~ 20 UNF, 1/8-27 NPT

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

寸法

  • 製品直径 (mm) 19, 18.94

  • 製品直径 (in) .746, .748

  • 製品高さ (mm) 13.72, 6.48, 9.62, 11.18

  • 製品高さ (in) .38, .44, .25, .54

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

  • 供給電圧範囲 (V) 5

構成の特徴

  • 電気接続  オープン ブリッジ、非補償

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対, ゲージ

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, O リング マウント

使用条件

  • 圧力 (bar) 34.47, 6.89, 1.03, 20.68, .344, 3.44, .068, 2.06

  • 圧力 (psi) 10, 5, 1, 50, 15, 500, 30, 100, 300

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0009

関連資料

データ シート/カタログ ページ