この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

82 真空ゲージは O リングを取り付けるタイプとねじ山付きプロセス フィッティングが付いたタイプがあり、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。 このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用のレーザートリミング抵抗器を含むセラミック基板がパッケージに接着されています。さらに、外部の差動増幅器の調整に使用できるレーザートリミング抵抗器も付いており、スパン互換性を ±1% 以内に抑えます。

82 のさまざまな特徴の詳細については、82 Uncompensated・Compensated・Constant Voltage のデータシートを参照してください。

特長

  • 316L SS 圧力センサ 
  • 直径 19 mm パッケージ 
  • 0 ~ 100 mV 出力 
  • 真空ゲージ 
  • 温度補償
  • O リング マウント/ねじ山付きプロセス フィッティング
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度範囲 
  • 最大 ±0.1% の圧力非線形性
  • 1.0% の互換スパン (ゲイン設定抵抗器により実現)
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  100mV

その他

  • 非線形性 ± (%) .1

  • センサ オプション  チューブなし, ベント チューブ

  • ポート フィッティング  溶接可能 (ねじ山なし), 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 7/16 ~ 20 UNF, 1/8-27 NPT

寸法

  • 製品直径  19 mm [ .748 in ]

  • 製品高さ  6.48 mm [ .25 in ]

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

構成の特徴

  • 電気接続  リボン ケーブル, はんだパッド, コネクタ付きケーブル

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  真空ゲージ

  • センサ パッケージ  O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング

使用条件

  • 圧力 (bar) 34.47, 6.89, 2.06, 1.03, 20.68, .344

  • 圧力 (psi) 30, 100, 300, 50, 15, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ