製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ
3X
-
出力信号のタイプ
感度 = 12 ~ 27mV/V, 100mV
その他
-
非線形性 ± (%)
.1
-
センサ オプション
チューブなし
-
ポート フィッティング
1/8-27 NPT (7/8 六角), G 1/4 HEX, 1/4-19 BSP, 1/4-18 NPT, 1/4-19 BSP (7/8 六角), 溶接リング, 溶接可能 (ねじ山なし), 溶接可能 (5/16-32 UNEF-3A ねじ山), 1/4-18 NPT (7/8 六角), 1/4 18 NPT, 7/16 ~ 20 UNF, 1/4-18 NPT (5/8 六角), M14 x 1.5-60, 1/8-27 NPT
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
寸法
-
製品直径 (mm)
20.57, 12.7, 18.89, 15.85, 20.67
-
製品直径 (in)
.81, .814, .624, .744, .5
-
製品高さ (mm)
20.82, 10.66, 13, 5.33, 18.28, 7.1, 26.67, 24.48, 9.3, 20.44, 19.55, 24.89, 16.51
-
製品高さ (in)
1.05, .28, .82, .98, .964, .21, .366, 42, .805, .512, .72, .77, .65
電気的特性
-
供給電流 (mA)
1.5
-
供給電圧範囲 (V)
5
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル, リボン ケーブル, はんだパッド, リード ワイヤ, コネクタ付きケーブル
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ
絶対, ゲージ
-
センサ パッケージ
ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能
使用条件
-
圧力 (bar)
1.03, 3.44, .344
-
圧力 (psi)
5, 50, 15, 500, 30, 100, 300
-
使用温度範囲 (°C)
-20 – 70, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-4 – 158, -40 – 257