この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

85 フラッシュ マウントは、溶接リングやフィッティングでダイアフラムを覆うことが許されない O リング取り付け用に設計されています。 このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。セラミック基板はパッケージに取り付けられています。パッケージには、温度補償用およびオフセット補正用のレーザートリミング式抵抗器が含まれています。さらに、外部差動増幅器調整用のレーザートリミング式抵抗器も含まれており、精度 ±1% 以内のスパン切り替え能力が実現します。

製品の特長

  • O リング フラッシュ マウント
  • 0ºC ~ 70ºC の補償温度
  • ±0.1% の圧力非線形性
  • ±0.75% の耐熱性能
  • 精度 ±1.0% の切り替え可能スパン (ゲイン設定抵抗器を使用した場合)
  • 確かな信頼性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ付きケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品直径  15.85 mm [ .624 in ]

  • 製品高さ  9.3 mm [ .366 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  100mV

その他

  • 非線形性 ± (%) .1

  • ポート フィッティング  フラッシュ マウント

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0014

関連資料

データ シート/カタログ ページ