この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この圧力センサは溶接可能パッケージのほか、1/4・1/8NPT・1/4BSP などの各種ねじ山付きフィッティング、およびカスタム プロセス フィッティングの形で提供されます。 85 Vacuum Constant Voltage は、腐食媒体との適合性が求められる OEM 用途向けに設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用のレーザートリミング抵抗器を含むセラミック基板がパッケージに接着されています。 

特長

  • 316L SS 圧力センサ
  • スモール プロファイル
  • 0 ~ 100 mV 出力
  • 真空ゲージ
  • 温度補償 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  真空ゲージ

  • センサ パッケージ  ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

寸法

  • 製品直径  15.85 mm [ .624 in ]

  • 製品高さ  9.3 mm [ .366 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  100mV

その他

  • センサ オプション  チューブなし

  • 非線形性 ± (%) .1

  • ポート フィッティング  1/8-27 NPT (5/8 六角)

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0017

関連資料

データ シート/カタログ ページ