スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
ミリボルト、アナログ、デジタル圧力センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
定電圧型モデル 87 圧力センサは、スモール プロファイルと腐食性媒体適合性を特徴としています。
定電圧型モデル 87 は、微細加工されたピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。 この製品は、腐食性媒体との適合性を維持する必要がある OEM 用途向けに設計されています。そのセンサ チップは 316L ステンレス鋼パッケージに収められ、センサ チップとダイアフラムとの間は少量のシリコン オイルでシーリングされています。この ISO 圧力ハウジングでは、このオイル カラムを使用して、ピエゾ抵抗センサを絶縁ダイアフラムに結合しています。温度補償およびオフセット補正用のレーザー トリミング抵抗器を搭載したセラミック基板がパッケージに取り付けられています。さまざまなねじ山付きプロセス フィッティングも用意されています。1/4 NPT や 1/8 NPT などの標準フィッティングのほか、カスタムのプロセス フィッティングも可能です。センサには、絶対ゲージ構成と密閉ゲージ構成が用意されています。電気接続のオプションにはケーブル タイプとコネクタ タイプがあります。
87NU
非補償型ミリボルト圧力センサ
非補償型モデル 87 は、mV 出力を持ち、媒体適合性を備えた圧力カプセルであり、316L ステンレス鋼パッケージに収められています。
87NC
補償型ミリボルト圧力センサ
補償型モデル 87 は、腐食性媒体適合性を備えた高圧センサで、接続オプションとしてケーブル、コネクタ、はんだパッドが用意されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。