スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
媒体隔離型圧力センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
非補償型モデル 87 圧力センサは、腐食性媒体との適合性が重要な OEM 用途向けに設計されています。
非補償型モデル 87 は、微細加工されたピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。 腐食性媒体との適合性を維持する必要がある OEM 用途向けに設計されています。そのセンサ チップは 316L ステンレス鋼パッケージに収められ、センサ チップとダイアフラムとの間は少量のシリコン オイルでシーリングされています。この ISO 圧力ハウジングでは、このオイル カラムを使用して、ピエゾ抵抗センサを絶縁ダイアフラムに結合しています。さまざまなねじ山付きプロセス フィッティングも用意されています。1/4 NPT や 1/8 NPT などの標準フィッティングのほか、カスタムのプロセス フィッティングも可能です。
87NC
補償型ミリボルト圧力センサ
補償型モデル 87 は、腐食性媒体適合性を備えた高圧センサで、接続オプションとしてケーブル、コネクタ、はんだパッドが用意されています。
87CV
定電圧型ミリボルト圧力センサ
mV 出力を持つ定電圧型モデル 87 圧力カプセルは、316L ステンレス鋼パッケージに収められ、ケーブル タイプとコネクタ タイプが用意されいます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。