スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサの種類
ミリボルト、アナログ、デジタル圧力センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
温度補償型圧力センサ モデル 87 は、低消費電力と腐食性媒体適合性を特徴としています。
補償型モデル 87 は、微細加工されたピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。 腐食性媒体との適合性を維持する必要がある OEM 用途向けに設計されています。そのセンサ チップは 316L ステンレス鋼パッケージに収められ、センサ チップとダイアフラムとの間は少量のシリコン オイルでシーリングされています。この ISO 圧力ハウジングでは、このオイル カラムを使用して、ピエゾ抵抗センサを絶縁ダイアフラムに結合しています。圧力感度を正規化するためのレーザー トリミング抵抗器と補足のゲイン設定抵抗器を搭載した厚膜セラミック補償基板が、センサ パッケージに一体化して組み込まれています。さまざまなねじ山付きプロセス フィッティングも用意されています。1/4 NPT や 1/8 NPT などの標準フィッティングのほか、カスタムのプロセス フィッティングも可能です。電気接続のオプションにはケーブル タイプとコネクタ タイプがあります。
87NU
非補償型ミリボルト圧力センサ
非補償型モデル 87 は、mV 出力を持ち、媒体適合性を備えた圧力カプセルであり、316L ステンレス鋼パッケージに収められています。
87CV
定電圧型ミリボルト圧力センサ
mV 出力を持つ定電圧型モデル 87 圧力カプセルは、316L ステンレス鋼パッケージに収められ、ケーブル タイプとコネクタ タイプが用意されいます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。