この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

半導体および産業プロセス制御用途での極めて要求の厳しい流量測定ニーズを満たすために、複数の差動とライン圧力の組み合わせが利用可能です。 耐圧能力の向上により、極めて厳しい動作条件下でも信頼性の高い長期的な配備が可能になります。ハステロイ C276 接液面材質が UHP 環境と過酷な媒体との直接接触を可能にし、カスタム フランジおよびベース設計により、流量制御モジュールに迅速に施工できます。

製品特徴

  • 両ポートの溶接リング インタフェース
  • 最大 ±0.1% FS の線形性
  • ±0.1% スパン/年 (代表値) の長期安定性
  • 高過負荷圧力
  • 低差動圧力定格

用途

  • 質量流量コントローラ
  • 差動流量メータ
  • 腐食性流体およびガス測定システム
  • 水位トランスミッタ
  • OEM 機器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  絶対圧および差動圧力

  • センサ パッケージ  フランジ マウント

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 257 °C [ -40 – 125 °F ]

その他

  • ポート フィッティング  溶接リング

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0049

関連資料

データ シート/カタログ ページ