製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
ロッキング ランス
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
端子のシールのタイプ
単極ワイヤシール (SWS)
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
1.2mm
-
通常の定格電流 (A)
10, 12, 20
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
電線と端子の結線部のめっき材料
銀
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
1.2 mm [ .047 in ]
-
界面メッキ
銀 (Ag)
-
嵌合タブ厚 (mm)
.6, 10
-
嵌合タブ厚 (in)
.024, .393
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ, ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.9 – 1.4, 1.4 – 2.1
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20, 22, 18 – 17
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.35, .5, .75 – 1
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.35
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
22
-
タブの長さ
17.78 mm [ .7 in ]
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
180
-
使用温度 (最大) (°F)
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356
-
使用温度範囲
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合
銅
-
自動化ガイドラインに適合
DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠, KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドラインに適合: バージョン 5.0 に準拠 (2018 年 3 月)