この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  6000

端子の特徴

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 通常の定格電流 (A) 10, 25, 16

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 端子サイズ  1.2mm

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 界面メッキ  銀 (Ag)

  • 嵌合タブ幅  1.2 mm [ .047 in ]

  • 嵌合タブ厚  .6 mm [ .024 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .051 – .074, .063 – .094, .043 – .069

  • ワイヤ サイズ (AWG) 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .6, .5, 1.25, .3, .25, 1.5, 1, .75

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 16, 18, 17, 23, 20, 22, 15, 19

動作/用途

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠

  • ワイヤのベース材料に適合 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 212 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  LV214

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS)

その他

  • 端子伝導性  25 ~ 40 A (出力), 0 ~ 24 A (低出力)

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-N13-MSLLT12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。