この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS)

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.15mm, 1.2mm

  • 通常の定格電流 (A) 10, 16, 25

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.2

  • 嵌合タブ幅 (in) .047, .05

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au), 銀 (Ag)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6, .62

  • 嵌合タブ厚 (in) .02, .024

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ, ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75, 1.9 – 2.4

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .051 – .074, .075 – .094, .063 – .094, .043 – .069

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35, .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

  • タブの長さ (mm) 25.5, 25.6, 26

  • タブの長さ (in) 1, 1.02

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 125, 130, 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 266, 302

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 150, -40 – 130

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -40 – 266

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

  • 自動化ガイドラインに適合  DIN 72036 ワイヤ ハーネス製造における自動化規格に適合: 2024 年 6 月バージョンに準拠, KOMAX 自動コンポーネント挿入ガイドラインに適合: バージョン 5.0 に準拠 (2018 年 3 月)

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  6000

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力), 25 ~ 40 A (出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-N13-MSLRTT12

関連資料
利用できるドキュメントはありません。