この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  端子上

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対基板 | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 48

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  1.2mm

  • 嵌合タブ幅  1.2 mm [ .047 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 25

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  はい

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA GF

  • ピッチ  4 mm [ .157 in ]

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35 – 1.5

  • コネクタの高さ  14.8 mm [ .583 in ]

  • 製品長さ  15.23 mm [ .599 in ]

  • 製品幅  26.5 mm [ 1.043 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • 使用温度 (最大)  130 °C [ 266 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IPX9K

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。