製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リセプタクルのスタイル
180°
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ
-
防水性
いいえ, はい
端子の特徴
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
.64mm, .8mm
-
通常の定格電流 (A)
9, 10
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
端子のタイプ
タブ, リセプタクル
-
嵌合タブ幅 (mm)
.64, .8
-
嵌合タブ幅 (in)
.02, .025, .031
-
界面メッキ
スズ (Sn)
-
嵌合タブ厚 (mm)
.62, .64
-
嵌合タブ厚 (in)
.02, .024, .025
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ, ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.06, 1.5 – 1.85, 1.6 – 2.06, 1.1 – 1.4
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.081, .063 – .081, .059 – .073, .043 – .055
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18, 22, 22 – 20, 20 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.35, .75, .82, .5 – .35, .35 – .5
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.35, .4, .5, .75
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
18, 20, 21, 22
-
タブの長さ
22.95 mm [ .9 in ]
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
80, 85, 90, 100, 125
-
使用温度 (最大) (°F)
212
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125, -40 – 100
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 212, -40 – 257
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合
SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2 / USCAR-21, USCAR-21
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel, パッケージ
-
パッケージ数量
7500, 10000
その他
-
顧客の指定問い合わせ先
いいえ, はい
-
端子伝導性
0 ~ 24 A (低出力)