製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ベータ値 (0/50) (K)
3892, 4143
-
温度公差 (°C)
0°C ~ 70°C の温度範囲の許容差 ± .2°C
-
NTC センサのタイプ
NTC サーミスター, ミニチュア エポキシ (MBD)
-
公差ベータ値 (%)
±.5
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3976, 4261
ボディの特徴
-
リード ワイヤの導線タイプ
銀めっき銅単線
-
絶縁材
PVDF
寸法
-
はんだ線のサイズ (AWG)
30
-
製品直径
1.1 mm [ .043 in ]
-
製品長さ
5 mm [ .197 in ]
-
リード ワイヤの長さ
56 mm [ 2.205 in ]
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
10, 50, 100
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]