この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • IP68 定格
  • 外部ステンレス鋼ハウジング
  • 24 AWG 二重絶縁 TPE ケーブル
  • DC 500 V の絶縁抵抗 100 MΩ
  • 温度範囲 -40ºC ~ +105ºC

用途

  • 冷蔵・冷凍用途
  • 冷凍庫
  • ケース冷蔵庫
  • 温度調節システム
  • 産業プロセス制御
  • 自動販売機
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

使用条件

  • 抵抗の参照温度  25 °C [ 25 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 10000

  • 公差抵抗 (%) ± 1

製品のタイプの特徴

  • ワイヤ/クラッディングのタイプ  AWG24 (7/32) スズめっき銅より線導体、黒色 TPE 絶縁材付き

  • NTC プローブ タイプ  体温

  • センサ パッケージ  SS ハウジング付きオーバーモールド TPE

機械的アタッチメント

  • 電線長さ (mm) 1000, 3000, 2000

構成の特徴

  • 電気接続  オープン エンド

電気的特性

  • ベータ値 (25/85) (K) 3976, 3435

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0057

関連資料

データ シート/カタログ ページ