製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
AWG22 (7/30) 銅より線導体、白色 PVC 絶縁材付き
-
NTC プローブ タイプ
体温
-
センサ パッケージ
オーバーモールド
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3976, 3992
機械的アタッチメント
-
電線長さ (mm)
1000, 2000, 3000
使用条件
-
抵抗の参照温度
25 °C [ 25 °F ]
-
使用温度範囲
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
4633, 10000
-
公差抵抗 (%)
± 1 (0°C 時), ± 1 @ 25 °C