製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
NTC センサのタイプ
エポキシ被膜 NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%)
±0.4, ±0.8
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3694, 3943, 3987
寸法
-
リード ワイヤの長さ (mm)
56, 76, 150, 160, 200, 300, 310, 400, 410, 450, 500, 600, 610, 640, 760, 800, 1000
-
リード ワイヤの長さ (in)
2.205, 2.992, 5.901, 6.299, 7.874, 11.811, 12.205, 15.748, 16.142, 17.717, 19.685, 23.622, 24.016, 25.197, 29.921, 31.496, 39.37
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 70, -55 – 90
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 158, -67 – 194
-
使用温度 (最大) (°C)
70, 90
-
使用温度 (最大) (°F)
158, 194