この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • 端子の特殊な特徴  二股/ツイン コンタクト

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限短時間電流 (A) 3

  • コイル抵抗 (Ω) 300

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 750

  • 端子の制限連続電流 (A) 3

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  100mA @ 5V

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 277

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 125

  • 端子の制限遮断電流 (A) 3

  • コイル電流 (A) .02

  • 端子の制限投入電流 (A) 3

  • 端子の定格電流 (A) 3

  • コイル定格電圧 (VAC) 6

  • コイル定格電圧 (VDC) 6

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • 端子の定格電圧 (VDC) 30

  • コイル電力定格 DC (W) .12

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 3000

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量  3 g [ .1058 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgNi

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  5 mm [ .196 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  3.5 mm [ .138 in ]

  • 製品高さ  12.5 mm [ .492 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  3.5 mm [ .138 in ]

  • 製品長さ  20 mm [ .787 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

動作/用途

  • 耐衝撃性  100G、11 ms

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Tube

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .1 – .15

  • 端子電流のクラス (A) 16

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) 12 – 13

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 16 – 20

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 0 – 6

参照番号

  • TE用番号 CAT-OE4-P299D

関連資料

データ シート/カタログ ページ