製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A SPST-NO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
端子の制限短時間電流 (A)
3
-
コイル抵抗 (Ω)
1200
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
端子の制限連続電流 (A)
3
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 5V
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
277
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
125
-
端子の制限遮断電流 (A)
3
-
コイル電流 (A)
.01
-
端子の制限投入電流 (A)
3
-
端子の定格電流 (A)
3, 5
-
コイル定格電圧 (VAC)
12
-
コイル定格電圧 (VDC)
12
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
30
-
コイル電力定格 DC (W)
.12
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
3000
ボディの特徴
-
一次製品色
白
-
製品重量
3 g [ .1058 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
寸法
-
製品幅
5 mm [ .196 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
3.5 mm [ .138 in ]
-
製品高さ
12.5 mm [ .492 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
3.5 mm [ .138 in ]
-
製品長さ
20 mm [ .787 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTIII
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
耐衝撃性
100G、11 ms
-
はんだプロセス
流動はんだ付け
-
電流のタイプ
DC
-
コイル磁気システム
単安定
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
コイル電力定格のクラス (W)
.1 – .15
-
端子電流のクラス (A)
16
-
高さのクラス (メカニカル) (mm)
12 – 13
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
16 – 20
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
0 – 6